IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Versione
Handle high-gloss chromed.
Steel parts trivalent blue-passivated.
Su richiesta
Other threads, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche