{"product":{"productId":"agid.34487","price":5.06,"name":"Clamping levers with internal thread, satin finish"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Steel parts grade 5.8.
Versione
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Steel parts black oxidised.
Su richiesta
Other threads, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.