DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Material Grundkörper
Zink
Farbe Grundkörper
schwarz seidenmatt
Material Komponente
Stahl
A=Grifflänge
79
H3=Griffhöhe
57,5
L=Gewindelänge
60
X=Gewinde
M10
A1
90
D
16
D1
21
D2
22
D3
17
Gewindeart
Außengewinde
Größe
3
H
37
H1
10
H2
23
H4
61,5
Zähnezahl
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
Beschreibung

Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Acciaio brunito.
Nota
Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch