IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
91
A=Lunghezza maniglia
80
H3=Altezza impugnatura
58,5
L=Lunghezza filettatura
30
X=Filettatura
M10
B
11
Codice UNSPSC
31161600
D
16
D1
21
D2
22
Dimensioni
3
H
41
H1
14
H2
28
H4
62,5
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
La maniglia a leva con collare allungato sostituisce, ad esempio, le viti per i raccordi dei tubi, consentendo di stringere e allentare il collegamento a vite senza l'ausilio di attrezzi.
La maniglia a leva in zinco pressofuso con design ergonomico dell'impugnatura offre un'estetica moderna e di alta qualità unita a una tattilità estremamente piacevole.
Materiale

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.

Elementi in acciaio inox $s14305..

Versione
Leva e parti in acciaio lucidi.
Nota
Nelle tabelle dimensionali dei raccordi per tubi è indicata la maniglia a leva più adatta.
Vantaggi
Serraggio e sbloccaggio senza attrezzi dei raccordi per tubi
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, il valore ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta conica DIN EN ISO 4753
Accessory
per raccordi per tubi
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche