IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
piatto
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
satinato
Colore Corpo base
nero RAL 9005
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
74,5
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
29,2
L=Lunghezza filettatura
40
X=Filettatura
M10
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
Dimensioni
2
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
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
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in accio inox grezzo.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche