{"product":{"productId":"agid.16162","price":42.25,"name":"Toggle clamps vertical with safety interlock with straight foot and adjustable clamping spindle"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Grip polyamide.
Unlocking bracket TPE.
Grip polyamide.
Unlocking bracket TPE.
Versione
Carbonitrided and black oxidised.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Grip polyamide.
Unlocking bracket TPE.
Grip polyamide.
Unlocking bracket TPE.
Versione
Carbonitrided and black oxidised.
Nota
Maintenance-free high quality link bushings. Sustainable constant force during opening and closing. Optimum stability through the conical, U-profile clamping arm. Including internal bar lock with automatic safety catch.
Nota disegno
1) stop pin position 1
2) stop pin position 2
2) stop pin position 2
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.