{"product":{"productId":"agid.26826","price":14.95,"name":"Toggle clamps vertical with flat foot and adjustable clamping spindle"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel or stainless steel.
Versione
Electro zinc-plated steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel or stainless steel.
Versione
Electro zinc-plated steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Nota
A neoprene thrust pad is supplied with versions 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002400 and 05715-10-004000.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.