{"product":{"productId":"agid.16150","price":29.29,"name":"Toggle clamps vertical with flat foot and adjustable clamping spindle, stainless steel"},"currency":"EUR"}
Materiale
Stainless steel.
Grip polyamide.
Grip polyamide.
Versione
Bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Stainless steel.
Grip polyamide.
Grip polyamide.
Versione
Bright.
Nota
Maintenance-free high quality link bushings. Sustainable constant use of force during opening and closing. Optimum stability through the conical, U-profile clamping arm.
Nota disegno
1) stop pin position 1
2) stop pin position 2
2) stop pin position 2
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.