IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Steel. Draw bail in cast steel.
Stainless steel.
Versione
Steel electro zinc-plated and passivated.
Bright stainless steel.
Plastic grip oil-resistant
Nota
The pivot jaw toggle clamp is ideal for applications in which there is little mounting space at the sides. In this case the clamp plate is secured from below to the work surface.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche