IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Stainless steel.
Grip polyamide.
Unlocking bracket TPE.
Versione
Bright.
Nota
Maintenance-free high quality link bushings. Sustainable constant force during opening and closing. Optimum stability through the conical, U-profile clamping arm. Including internal bar lock with automatic safety catch.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche