IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Steel or stainless steel.
Versione
Electro zinc-plated steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Nota
A neoprene thrust pad is supplied with versions 05765-01-022000, 05765-01-033200 and 05765-01-045000.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche