{"product":{"productId":"agid.26840","price":21.98,"name":"Latch clamps vertical with catch plate"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel or stainless steel.
Versione
Electro zinc-plated steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel or stainless steel.
Versione
Electro zinc-plated steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Nota
Latch clamps are especially suitable for quickly closing and locking covers and hatches.
The travel can be set by altering the hasp length.
The travel can be set by altering the hasp length.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.