{"product":{"productId":"agid.20234","price":39.7,"name":"Adapter plates round"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Versione
Electro zinc-plated and trivalent blue passivated.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Electro zinc-plated and trivalent blue passivated.
Nota
Adapter plates can be used in combination with toggle clamps. They enable toggle clamps to be positioned flexibly.
The adapter plates are clamped to the machine table using eccentric clamp modules.
The adapter plates are clamped to the machine table using eccentric clamp modules.
Vantaggi
Flexible movement and positioning.
Flexible height construction using the adapter block.
Easy assembly through the opening.
Flexible height construction using the adapter block.
Easy assembly through the opening.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.