IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a un quarto di giro
Versione 1
con testa orientabile, piatta
Versione 2
perno in acciaio inox
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
D=Diametro
5
L=Lunghezza
15,5
Codice UNSPSC
31161544
D1
14
D2
25
D3
20
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Forza di estrazione F kN
1,2
Forza di serraggio N
60
Forza di taglio kN
1,8
Forza di tenuta N
60
H
11,5
H1
6,5
M
M2x3
Resistenza alla temperatura
≤180 °C
T
6
T1
6-10
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
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio inox.
Perno in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Perno non trattato.
Perno non trattato.
Manopola acciaio inox non trattato.
Nota
Viti di fissaggio M2 o M3 incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da 12 a 20 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Nota disegno
1) Piastra
Accessory
Piastre di serraggio
05592
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche