IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Housing, stainless steel 1.4305.

Actuation and fastening nut, stainless steel 1.4404.

Versione
Bright.
Nota
The quarter turn lock can be installed pre-assembled. For right or left use. Water and dust protected acc. to IP65 from DIN EN 60529.

Please order required tongue version separately. Every tongue can be combined with every housing.

*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Nota disegno
Actuation:
a) square 7 mm
b) square 8 mm
c) double lug 3 mm
d) double lug 5 mm
e) T-grip
f) triangle 7 mm

1) O-ring
2) flat seal
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche