IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Housing and actuator die-cast zinc.
Nut brass.
Tongue steel.
Versione
Housing trivalent blue passivated.
Lever black KTL coated.
Tongue electro zinc-plated.
Nota
Particularly suitable for steel cabinets, lockers in changing rooms, schools, leisure facilities and industrial companies.
Modalità di utilizzo
The integrated free-turning function provides higher security against violent actuation compared to conventional locks.
Montaggio
The quarter-turn lock can be installed pre-assembled.
Attenzione
Optimum functionality is guaranteed with padlocks with a shackle diameter of Ø6 – Ø8 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche