{"product":{"productId":"agid.34939","price":33.76,"name":"Clamping plate, stainless steel for quarter-turn clamp lock with recessed grip"},"currency":"EUR"}
Materiale
Stainless steel 1.4305.
Versione
Bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Stainless steel 1.4305.
Versione
Bright.
Nota
Stainless steel M2.5 fastening screws are supplied.
Mounting option 1 for plate thickness 6-12 mm.
Mounting option 2 for plate thickness > 12 mm.
With thin panels (less than 11 mm), the bottom of the clamping plate protrudes from the plate.
Mounting option 1 for plate thickness 6-12 mm.
Mounting option 2 for plate thickness > 12 mm.
With thin panels (less than 11 mm), the bottom of the clamping plate protrudes from the plate.
Montaggio
When mounting, please note the alignment of the clamping plate to the quarter-turn clamp lock.
Nota disegno
1) Mounting option 1
2) Mounting option 2
3) Plate
4) Suitable for M 2.5 countersunk head fastening screws
2) Mounting option 2
3) Plate
4) Suitable for M 2.5 countersunk head fastening screws
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.