{"product":{"productId":"agid.26847","price":59.54,"name":"Toggle clamps push-pull without mounting bracket"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Versione
Trivalent passivated.
Connecting rod, guide body and thrust screw phosphated.
Plastic grip oil-resistant.
Connecting rod, guide body and thrust screw phosphated.
Plastic grip oil-resistant.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Trivalent passivated.
Connecting rod, guide body and thrust screw phosphated.
Plastic grip oil-resistant.
Connecting rod, guide body and thrust screw phosphated.
Plastic grip oil-resistant.
Nota
As the push-pull toggle clamps lock in open and closed handle positions, they can be used to clamp when pushing or pulling.
The fastening nut supplied allows the clamps to be mounted in any desired position.
The fastening nut supplied allows the clamps to be mounted in any desired position.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.