{"product":{"productId":"agid.34168","price":63.68,"name":"Push-pull toggle clamps, steel, rotatable retaining force up to 2000 N"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Versione
Electro zinc-plated steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Plastic handle, oil-resistant.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Electro zinc-plated steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Plastic handle, oil-resistant.
Nota
flexible installation, revolves through 125°, for use in tight spaces.
The clamps lock in the closed grip position.
They can thus only be used for thrust clamping.
The clamps lock in the closed grip position.
They can thus only be used for thrust clamping.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.