{"product":{"productId":"agid.34166","price":49.51,"name":"Push-pull toggle clamps, steel or stainless steel retaining force up to 2670 N"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel or stainless steel A2.
Versione
Electro zinc-plated steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel or stainless steel A2.
Versione
Electro zinc-plated steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Nota
The clamps lock in the open and closed handle positions.
This means they can clamp during the pushing or pulling actions.
This means they can clamp during the pushing or pulling actions.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.