{"product":{"productId":"agid.34181","price":30.59,"name":"Push-pull toggle clamps, steel, retaining force up to 3575 N, Form C"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Electro zinc-plated steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Plastic handle, oil-resistant.
Nota
Form A: The clamps lock in the closed grip position.
They can thus only be used for thrust clamping.
Form B and C: The clamps lock in the open and closed grip positions.
They can be used for thrust or tractive clamping.
They can thus only be used for thrust clamping.
Form B and C: The clamps lock in the open and closed grip positions.
They can be used for thrust or tractive clamping.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.