{"product":{"productId":"agid.3304","price":47.9,"name":"Push-pull clamps heavy-duty version with handle"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Body and handle ductile iron (SG iron)
Body and handle ductile iron (SG iron)
Versione
Phosphated, plastic handle oil-resistant
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Body and handle ductile iron (SG iron)
Body and handle ductile iron (SG iron)
Versione
Phosphated, plastic handle oil-resistant
Nota
The clamps lock in the open and closed handle positions. They can be used for thrust or tension clamping.
These clamps also have travel limitation for advance and retraction.
These clamps also have travel limitation for advance and retraction.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.