IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Casing high-tensile aluminium.
Clamping arm steel.
Versione
Clamping arm black oxidised.
Nota
The mini clamp is characterised by its small dimensions, positioning accuracy of the clamping arm and light construction. Mini clamps are fully self-limiting. The clamping force is guaranteed even when the pressure is removed through the over dead-centre position of the toggle lever on the clamping arm. The permanent lubrication and special bearing bushings make the mini clamps maintenance-free. They can be operated using dry, oil-free air.
Su richiesta
Clamping arm without holes.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche