IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Stainless steel 1.4301.

Versione
Bright.
Nota
*By housing lengths H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm and H=60 mm, dimension A in mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche