IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Body high-strength aluminium.
Hinge pin and stop bar, steel.
Versione
Body anodised blue and black.
Hinge pin and stop bar black oxidised.
Nota
The workpiece stop with enclosed magnet serves, among other things, as a versatile instrument for positioning on machining centres or for assembly work. It adheres to all magnetic surfaces such as vices, measuring devices, drilling and milling machines. After clamping the workpieces, the workpiece stop can also be easily removed again, thus exposing all surfaces to be machined.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche