IT
Choose your Language
Denominazione
Battuta a vite
Versione 1
regolabile
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Lunghezza
60
B=Altezza
84
F=Vite
M12
C
72
Codice UNSPSC
31162800
D
60
E
19
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
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche