{"product":{"productId":"agid.2447","price":1.82,"name":"Spring plungers with slot and thrust pin, steel, strong spring force, with thread lock"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Sleeve in steel grade 5.8;
thrust pin in steel.
Spring grade D spring steel wire.
Thread lock nylon.
thrust pin in steel.
Spring grade D spring steel wire.
Thread lock nylon.
Versione
Black oxidised.
Thrust pin hardened.
Thrust pin hardened.
Nota disegno
L2 = approx. 2x thread pitch
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.