{"product":{"productId":"agid.12576","price":3.35,"name":"Spring plungers with slot and thrust pin, stainless steel, standard spring force, with thread lock"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Sleeve 1.4305.
Thrust pin 1.4034.
Spring 1.4310.
Thread lock nylon.
Thrust pin 1.4034.
Spring 1.4310.
Thread lock nylon.
Versione
Bright.
Thrust pin hardened.
Thrust pin hardened.
Nota disegno
L2 = approx. 2x thread pitch
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.