{"product":{"productId":"agid.12560","price":3.36,"name":"Spring plungers with slot and ball, stainless steel, standard spring force, with thread lock"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Sleeve 1.4305.
Ball 1.4034.
Spring 1.4310.
Thread lock nylon.
Versione
Bright. Ball hardened.
Nota disegno
L2 = approx. 2x thread pitch
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.