{"product":{"productId":"agid.2463","price":2.9,"name":"Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, steel, light spring force, with thread lock"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Sleeve in steel grade 5.8;
thrust pin in steel.
Spring grade D spring steel wire.
Thread lock nylon.
thrust pin in steel.
Spring grade D spring steel wire.
Thread lock nylon.
Versione
Black oxidised.
Thrust pin hardened.
Thrust pin hardened.
Nota disegno
L2 = ca. two full threads
1) grub screw glued-in
1) grub screw glued-in
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.