{"product":{"productId":"agid.2473","price":6.42,"name":"Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, stainless steel, strong spring force, with thread lock"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Sleeve 1.4305.
Thrust pin 1.4034.
Spring 1.4310.
Thread lock nylon.
Versione
Bright.
Thrust pin hardened.
Thrust pin hardened.
Nota disegno
L2 = ca. two full threads
1) grub screw glued-in
1) grub screw glued-in
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.