IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Sleeve stainless steel 1.4305.

Thrust pin POM.

Spring stainless steel 1.4310.



Thread lock nylon.

Versione
Bright.
Nota
These spring plungers are chiefly used as ejectors and spring stops in machine construction.
The thrust pin is actuated in the axial direction.
Nota disegno
L2 = ca. two full threads

1) grub screw glued-in
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche