IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Sleeve steel grade 5.8.
Thrust pin POM.
Spring grade D steel wire.
Versione
Black oxidised.
Nota
These spring plungers are chiefly used as ejectors and spring stops in machine construction.
The thrust pin is actuated in the axial direction.
Nota disegno
1) grub screw glued in
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche