{"product":{"productId":"agid.21850","price":6,"name":"Spring plungers with hexagon socket and flattened POM thrust pin, stainless steel"},"currency":"EUR"}
Materiale
Sleeve 1.4305.
Thrust pin POM.
Spring 1.4310.
Versione
Bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Sleeve 1.4305.
Thrust pin POM.
Spring 1.4310.
Versione
Bright.
Nota
These spring plungers are chiefly used as ejectors and spring stops in machine construction.
The thrust pin is actuated in the axial direction.
The thrust pin is actuated in the axial direction.
Nota disegno
1) grub screw glued in
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.