IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Sleeve and spring stainless steel.
Pin stainless steel or POM.
Versione
Pins, white POM, temperature-resistant to +50°C.
Nota

Smooth version to press-in.
A H7 tolerance is recommended for the receiving hole with diameter D.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche