IT
Choose your Language
Denominazione
Chiave di assemblaggio
Codice UNSPSC
31161704
Compatibile con
D=M3
Compatibile con pressore a molla D
M3
VPE
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale, versione
Acciaio, brunito.
Nota
Chiave di montaggio speciale per avvitare i pressori a molla nei fori ciechi. La chiave di assemblaggio si innesta nell'intaglio sul lato superiore del puntale.
D = Forma cacciavite M3 a partire da D = M4 con impugnatura a T.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche