Materiale
Acciaio da cementazione 1.0401.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione 1.0401.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota
I tasselli sciolti conformi a DIN 6323 coniugano i vantaggi dei tasselli fissi con la migliore gestibilità delle morse portapezzo, i divisori e i dispositivi. Questi tasselli vengono spinti lateralmente dopo la regolazione grossolana.
Durante il trasporto del dispositivo nessuno dei tasselli rivolti verso il basso si sposta e la tavola non viene danneggiata.
Durante il trasporto del dispositivo nessuno dei tasselli rivolti verso il basso si sposta e la tavola non viene danneggiata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.