{"product":{"productId":"agid.22226","price":130.73,"name":"Locating cylinder, stainless steel Ball Lock"},"currency":"EUR"}
Materiale
Locating cylinder and ball stainless steel 1.4542.
Versione
Locating cylinder and ball hardened to min. 40 HRC, bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Locating cylinder and ball stainless steel 1.4542.
Versione
Locating cylinder and ball hardened to min. 40 HRC, bright.
Nota
By tightening the thrust screw (D2) the centre ball is pressed downwards and in turn forces the three locking balls outwards, where they locked in the receiver bush.
With this easy to use system machine set-up times are up to twelve times shorter than when conventional methods are used.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.