{"product":{"productId":"agid.24781","price":16.56,"name":"Locating bushes stainless steel, for locating cylinder, pneumatic "},"currency":"EUR"}
Materiale
Stainless steel
Versione
Hardened.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Stainless steel
Versione
Hardened.
Nota
Mounting dimensions Form A:
Mounting with nut, max. plate thickness 10 mm.
Mounting dimensions Form B:
Screwed in, for plate thicknesses over 10 mm or in a blind hole.
Colour may differ from the image due to the hardening process.
Mounting with nut, max. plate thickness 10 mm.
Mounting dimensions Form B:
Screwed in, for plate thicknesses over 10 mm or in a blind hole.
Colour may differ from the image due to the hardening process.
Su richiesta
Suitable nuts and assembly tool.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.