IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Carbon steel.
Versione
nickel-plated.
Nota
Locating bushes are placed in a fixture or interchangeable subplate and form the counterpart to the locating cylinder.
The locating bushes are centred in a reamed hole and then fastened with 4 screws.
The balls of the locating cylinder engage in the groove in the locating bush, thereby forming a fast, secure and highly accurate changeover unit, and reducing setup and changeover times.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche