{"product":{"productId":"agid.15054","price":0.67,"name":"Aluminium protection plugs"},"currency":"EUR"}
Materiale
Aluminium.
Versione
Bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Aluminium.
Versione
Bright.
Nota
Use these plugs to seal grid holes and protect them from swarf and dirt.
Leave the protection plugs in holes not in use! Aluminium plugs are used when aggressive coolants are used or when cutting dry.
Leave the protection plugs in holes not in use! Aluminium plugs are used when aggressive coolants are used or when cutting dry.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.