{"product":{"productId":"agid.20095","price":25.3,"name":"Centring clamp round with countersunk screw, Form A"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Carbon steel.
Versione
Hardened (33–39 HRC) and black oxidised.
Nota
The centring clamp enables a workpiece to be centred and clamped in the bore.
The wedges generate higher clamping forces.
Centring clamp with pull-down effect.
The wedges generate higher clamping forces.
Centring clamp with pull-down effect.
Nota disegno
Dimension H refers to the height at ≥ D.
1) O-ring
1) O-ring
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.