IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Centring clamp QT steel.
Spring stainless steel
Versione
Centring clamp hardened (47-53 HRC) and black oxidised.
Spring bright.
Nota
Centring clamps enable a workpiece to be centred and clamped over a bore.

During the clamping process, the clamping force acts punctually to the bore wall.
Nota disegno
Dimension H1 refers to the height at D min.

1) Cap screw
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche