IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Steel electro zinc-plated.
Nota
Locking pins with folding latch are not only used for fast and easy fixing but also for permanent joining of movable parts and workpieces.
The wide folding latch lets you secure the parts to be joined over a large cross section. It can also work under pressure in the axial direction.
Indexing slots in the folding latch allow definite “Closed” and “Open” positions.
Nota disegno
1) locking slot
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche