{"product":{"productId":"agid.16710","price":6.34,"name":"Locking pins, steel with axial lock"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Versione
Electro zinc-plated.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Electro zinc-plated.
Nota
Locking pins are used for quick and easy fixating and joining of parts and workpieces.
Shearing force double-shear (F) = S · τ aB max.
Shearing force double-shear (F) = S · τ aB max.
Montaggio
Observe the assembly aid dimension X in the workpiece.
Nota disegno
Chamfer for counterpart Xmin. x 45°
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.