IT
Choose your Language
Denominazione
Nipplo a vite
Versione 1
Bloccaggio con perno filettato
Materiale Corpo base
ottone
Superficie corpo base
nichelato
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
D1=Filettatura
M4
D=Diametro esterno
5
L=Lunghezza
7
Codice UNSPSC
31161542
D2
1,8
L1
3,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Ottone.
Versione
nichelato.
Nota
Il nipplo a vite è un pezzo di ricambio per le spine di posizione con comando a distanza 03096-10.
Nota disegno
1) Perno filettato
Accessory
Filo metallico con sfera 03096-15.
Guaina con anima interna 03096-20.
Capoguaina 03096-25.
Vite di regolazione 03069-30.
Dado esagonale 07212.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche