IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Stainless steel 1.4305.



Thread lock nylon.

Versione
Bright.
Nota
These locating bushes are ideal for easy and quick positioning of ball lock pins and locking pins.
Vantaggi
- The locating bush is centred by the centring collar.
- Easy and reliable screwing in.
- Can be screwed into various materials.
- Usable on both sides.
- The thread lock enables the installation depth to be matched exactly to the existing components, so no hammering is necessary.
Nota disegno
L2 = approx. 2x thread pitch
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche