{"product":{"productId":"agid.34378","price":6.42,"name":"Locating bushes for ball lock pin"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel or stainless steel.
Versione
Steel nickel-plated.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel or stainless steel.
Versione
Steel nickel-plated.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Nota
Mounting dimensions for Form A:
Mounting with nut, max. plate thickness 10 mm.
Mounting dimensions for Form B:
Screwed in, for plate thicknesses over 10 mm or in a blind hole.
Mounting with nut, max. plate thickness 10 mm.
Mounting dimensions for Form B:
Screwed in, for plate thicknesses over 10 mm or in a blind hole.
Su richiesta
Suitable nuts (07212) and assembly tool (03040).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.