{"product":{"productId":"agid.27352","price":378.55,"name":"Lampade da lavoro a LED con corpo in alluminio 230 Volt, dimmerabili"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Tappi terminali: plastica PA, rinforzata con fibra di carbonio.
Diffusore: policarbonato.
Pulsante: plastica ABS/PA.
Tappi terminali: plastica PA, rinforzata con fibra di carbonio.
Diffusore: policarbonato.
Pulsante: plastica ABS/PA.
Versione
Alloggiamento: anodizzato in colore naturale (versione ESD anodizzata in nero).
Tappi terminali: neri.
Diffusore: trasparente.
Pulsante: blu, illuminato (versione ESD arancione, illuminato).
Tappi terminali: neri.
Diffusore: trasparente.
Pulsante: blu, illuminato (versione ESD arancione, illuminato).
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Tappi terminali: plastica PA, rinforzata con fibra di carbonio.
Diffusore: policarbonato.
Pulsante: plastica ABS/PA.
Tappi terminali: plastica PA, rinforzata con fibra di carbonio.
Diffusore: policarbonato.
Pulsante: plastica ABS/PA.
Versione
Alloggiamento: anodizzato in colore naturale (versione ESD anodizzata in nero).
Tappi terminali: neri.
Diffusore: trasparente.
Pulsante: blu, illuminato (versione ESD arancione, illuminato).
Tappi terminali: neri.
Diffusore: trasparente.
Pulsante: blu, illuminato (versione ESD arancione, illuminato).
Nota
Lampade a LED di solida qualità industriale per l'illuminazione dell'ambiente di lavoro. Le lampade a LED sono racchiuse in un profilo di alluminio con cava 8 di tipo I sul retro. Il fissaggio alle scanalature dei profili e agli elementi a pannello è possibile tramite la scanalatura utilizzando gli accessori disponibili separatamente.
Le lampade a LED sono dotate di un ingresso e di un'uscita di corrente. Questi sono integrati nelle calotte finali sul lato anteriore. Il collegamento alla rete elettrica avviene tramite il cavo di rete disponibile separatamente. Utilizzando un accoppiamento o un cavo di collegamento, è possibile collegare più lampade a LED direttamente o a distanza l'una dall'altra (collegamento di max. 6 prese multiple, lunghezza del cavo max. 8 m per il cavo di rete e il cavo di collegamento. Potenza allacciata max. 3500 watt). Al punto di alimentazione è possibile collegare altre lampade a LED o prese multiple.
La funzione di accensione e spegnimento e la regolazione della luminosità delle lampade a LED si controllano tramite il pulsante dimmer sul lato di ingresso della lampada. L'ultima intensità luminosa impostata viene memorizzata e richiamata automaticamente alla successiva accensione dell'apparecchio.
Grazie alla lente prismatica conica, le lampade LED forniscono all'ambiente di lavoro un flusso luminoso uniforme, privo di abbagliamento e di sfarfallio, in un bianco neutro adatto all'ambiente di lavoro. La lunga durata dei LED, fino a 100.000 ore, li rende praticamente esenti da manutenzione.
Le lampade a LED sono dotate di un ingresso e di un'uscita di corrente. Questi sono integrati nelle calotte finali sul lato anteriore. Il collegamento alla rete elettrica avviene tramite il cavo di rete disponibile separatamente. Utilizzando un accoppiamento o un cavo di collegamento, è possibile collegare più lampade a LED direttamente o a distanza l'una dall'altra (collegamento di max. 6 prese multiple, lunghezza del cavo max. 8 m per il cavo di rete e il cavo di collegamento. Potenza allacciata max. 3500 watt). Al punto di alimentazione è possibile collegare altre lampade a LED o prese multiple.
La funzione di accensione e spegnimento e la regolazione della luminosità delle lampade a LED si controllano tramite il pulsante dimmer sul lato di ingresso della lampada. L'ultima intensità luminosa impostata viene memorizzata e richiamata automaticamente alla successiva accensione dell'apparecchio.
Grazie alla lente prismatica conica, le lampade LED forniscono all'ambiente di lavoro un flusso luminoso uniforme, privo di abbagliamento e di sfarfallio, in un bianco neutro adatto all'ambiente di lavoro. La lunga durata dei LED, fino a 100.000 ore, li rende praticamente esenti da manutenzione.
Range di temperatura
Da 0°C a +40°C.
Nota disegno
1) Lato ingresso
Accessory
80161 Cavo di alimentazione.
80161-05 Cavo di collegamento.
80161-10 Raccordi.
80161-49 Tappi di copertura.
07075-01 Tassello di collegamento diretto.
07075-02 Tassello di collegamento per profili.
10242-01 Angolare in acciaio.
10905 Piastre di collegamento.
80161-05 Cavo di collegamento.
80161-10 Raccordi.
80161-49 Tappi di copertura.
07075-01 Tassello di collegamento diretto.
07075-02 Tassello di collegamento per profili.
10242-01 Angolare in acciaio.
10905 Piastre di collegamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.