IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di programmazione
Codice UNSPSC
26111506
Lato di collegamento 1
Molex MiniFit Jr.
Lato di collegamento 2
USB 3.2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Nota
Questo dispositivo consente la programmazione e la parametrizzazione dell'unità di controllo per attuatori lineari 85335-50. Mediante l’app scaricabile è possibile impostare oltre 200 parametri.

Configurazione dei parametri
- Regolazione della velocità
- Rilevamento ostacoli
- Rilevamento sovraccarico
- Protezione contro velocità eccessive
- Segnali acustici

Il dispositivo di programmazione viene collegato al PC o al tablet tramite USB. Il relativo software di programmazione è disponibile per il download nella sezione ”Download”.
Fornitura
Dispositivo di programmazione.
Il relativo software di programmazione è disponibile per il download nella sezione ”Download”.
Accessory
85335-50 Unità di controllo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche